Login
Komponentenreferenz

Automatisiertes Probenhandling

Werkzeugwechsler | Life Science | Medizin und Pharma

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
Aufgabe & Lösung
  • Aseptischer Werkzeugwechsler im hygienischen Design für einen Kunden der Pharma-Branche
  • Abdichtung nach Schutzklasse IP67
  • Eingesetztes Material wie Edelstahl und PFTE gewährleisten sichere Reinigung
  • Sehr niedriges Eigengewicht

    Mehr Informationen finden Sie hier: Pharma - Zimmer Group (zimmer-group.com)

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht